Tubes et accessoires pour tubes — Système de support
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Système de support — Supports pour tubes avec garniture antivibration
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageS-TBC12 Acier au carbone 3/4 po - - SS-TBC16 Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène 1 po - - SS-TBC4 Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène 1/4 po - - SS-TBC6 Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène 3/8 po - - S-TBC6 Acier au carbone 3/8 po - - SS-TBC12 Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène 3/4 po - - SS-TBC8 Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène 1/2 po - - S-TBC4 Acier au carbone 1/4 po - - S-TBC8 Acier au carbone 1/2 po - - -
Système de support — Colliers de support en P
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageSS-TBP16 Acier inoxydable 316 1 po - - SS-TBP8 Acier inoxydable 316 1/2 po - - SS-TBP12 Acier inoxydable 316 3/4 po - - SS-TBP4 Acier inoxydable 316 1/4 po - - SS-TBP6 Acier inoxydable 316 3/8 po - - -
Système de support — Support pour tube en plastique boulonné
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-PP-12TM Polypropylène 12 mm - - 304-S1-PP-6T Polypropylène 3/8 po - - 304-S1-PP-6TM Polypropylène 6 mm - - 304-S5-PP-24T Polypropylène 1 1/2 po - - 316-S3-PP-8T Polypropylène 1/2 po - - 304-S3-PP-16T Polypropylène 1 po - - 304-S3-PP-16TM Polypropylène 16 mm - - 304-S3-PP-18TM Polypropylène 18 mm - - 304-S3-PP-25TM Polypropylène 25 mm - - 304-S3-PA-8T Polyamide 1/2 po - - 304-S3-PP-10T Polypropylène 5/8 po - - 304-S3-PP-12T Polypropylène 3/4 po - - 304-S3-PP-14T Polypropylène 7/8 po - - 304-S1-PA-4T Polyamide 1/4 po - - 304-S1-PP-10TM Polypropylène 10 mm - - 304-S1-PP-4T Polypropylène 1/4 po - - 304-S3-PA-16T Polyamide 1 po - - 304-S1-PP-8TM Polypropylène 8 mm - - 304-S3-PP-8T Polypropylène 1/2 po - - 304-S5-PP-20T Polypropylène 1 1/4 po - - -
Système de support — Support pour tube en plastique boulonné empilable
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-PP-4T-ST Polypropylène 1/4 po - - 304-S1-PP-6T-ST Polypropylène 3/8 po - - 304-S3-PP-8T-ST Polypropylène 1/2 po - - -
Système de support — Plaque à souder allongée
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S3-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 78,0 mm (3,07 po) - 304-S5-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 100 mm (3,94 po) - 304-S6-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 116 mm (4,57 po) - 304-S1-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 64,0 mm (2,52 po) - 304-S1-WPEM Acier inoxydable 304 - Longueur 64 mm (2,52 po) - -
Système de support — Support jumelé pour tubes en plastique boulonné
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1T-PP-10TM Polypropylène 10 mm - - 304-S1T-PP-4T Polypropylène 1/4 po - - 304-S1T-PP-6T Polypropylène 3/8 po - - 304-S1T-PP-6TM Polypropylène 6 mm - - 304-S3T-PP-12T Polypropylène 3/4 po - - 304-S3T-PP-16T Polypropylène 1 po - - 304-S3T-PP-8T Polypropylène 1/2 po - - -
Système de support — Plaque à souder
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S5-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 70,1 mm (2,76 po) - 304-S6-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 87,9 mm (3,46 po) - 304-S1-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 36,1 mm (1,42 po) - 304-S1-WPM Acier inoxydable 304 - Longueur 36 mm (1,42 po) - 304-S3-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 50,0 mm (1,97 po) - -
Système de support — Rail de montage
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage303-S0-R-3.3 Acier inoxydable 303 - 1 m (3,3 ft) - 303-S0-R-6.6 Acier inoxydable 303 - 2 m (6,6 ft) - -
Système de support — Écrou sur support
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageSS-S0-SNM Acier inoxydable 316 - - - S-S0-SN Acier au carbone - - - SS-S0-SN Acier inoxydable 316 - - - S-S0-SNM Acier au carbone - - - -
Système de support — Support pour tuyau en plastique boulonné
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S5-PP-12P Polypropylène 3/4 po - - 304-S5-PP-16P Polypropylène 1 po - - 304-S5-PP-20P Polypropylène 1 1/4 po - - 304-S6-PP-24P Polypropylène 1 1/2 po - - 304-S6-PP-32T Polypropylène 2 po - - 304-S3-PP-8P Polypropylène 1/2 po - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires