Tubes et accessoires pour tubes — Système de support
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Système de support — Plaque à souder allongéeIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage
304-S1-WPEM Acier inoxydable 304 - Longueur 64 mm (2,52 po) - -
Système de support — Écrou sur supportIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage
SS-S0-SNM Acier inoxydable 316 - - - S-S0-SNM Acier au carbone - - - -
Système de support — Plaque à souder pour support jumeléIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage
304-S1T-WPM Acier inoxydable 304 - Longueur 37 mm (1,46 po) - -
Système de support — Écrou de railIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage
SS-S0-RNM CF8M - - - -
Système de support — Plaque à souderIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage
304-S1-WPM Acier inoxydable 304 - Longueur 36 mm (1,42 po) -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires