Vannes — Manifolds
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Manifolds — Manifolds à deux vannes, instrumentation — 2 vannes, tige à embout sphériqueIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-V2BFS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle SS-V2BF8-FL Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle Raccordement de l'instrumentation Bride SS-V2NBM8-F8-11486 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-V2BF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-V2BF8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-V2NBM8-F8-G-11486 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires