Raccords rapides — Raccords rapides miniatures
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords rapides — Raccords rapides miniatures — Tiges DESO
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QM2-D-100 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QM2-D-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QM2-D-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QM2-D-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - B-QM2-D-200 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Raccords rapides — Raccords rapides miniatures — Corps
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QM2-B-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QM2-B-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QM2-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QM2-B-200 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QM2-B-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QM2-B-100 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QM2-B-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Raccords rapides — Raccords rapides miniatures — Tiges
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-QM2-S-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QM2-S-100 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QM2-S-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QM2-S-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - B-QM2-S-200 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QM2-S-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Raccords rapides — Raccords rapides miniatures — Corps plein débit
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QM2-B-200MB Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Raccords rapides — Raccords rapides miniatures — Corps pour passage de cloison
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QM2-B1-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QM2-B1-200 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires