Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB)
Proposée dans divers alliages, la vanne à boisseau sphérique plein débit à passage intégral et écoulement bidirectionnel série GB Swagelok® est conçue pour assurer des débits élevés à une pression de service de 413 bar (6000 psi). Facile à installer, elle nécessite peu de modifications et assure une fermeture efficace.
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB) — Configuration droite, 2 voies
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-8GBS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® SS-8GBF8 Acier inoxydable 316 1/2 po filetage NPT femelle 1/8 po 1/2 po filetage NPT femelle 1/8 po SS-8GBS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® SS-16GBF16 Acier inoxydable 316 1 po Taraudage NPT 1 po Taraudage NPT
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires