Vannes à soufflet — Manifolds multivannes à soufflet, série V3
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Vannes à soufflet — Manifolds multivannes à soufflet, série V3 — SouffletIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
6L-M1D-122P-IJ Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccords VCR tournant mâle (joint métallique) 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires