カタログ
ベローズ・シール・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — ステム・チップ・キット
Swagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。
ベローズ・シール・バルブ HBシリーズ
ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造/最高使用圧力:24.1 MPa/最高使用温度:204℃/エンド・コネクション:VCR® 面シール継手、Swagelok® チューブ継手、溶接
ベローズ・シール・バルブ Bシリーズ
最高使用圧力:6.89 MPa/最高使用温度:482℃/エンド・コネクション・サイズ: 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ/6 mm、10 mm、12 mm/材質:真ちゅう、ステンレス鋼、合金400
ベローズ・シール・バルブ Uシリーズ
ベローズの上に組み込んだ補助シール機構/最高使用圧力:17.2 MPa/最高使用温度:648°C/エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ、1 インチ、6 mm、10 mm、12 mm/材質:ステンレス鋼
ベローズ・シール・バルブ BNシリーズ
■ ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造/■ 最高使用圧力:3.44 MPa/■ 最高使用温度:93℃/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KF-BN4-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12U-ST-K5 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4B-VP-K5 | ポリアミド | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8B-VP-K5 | ポリイミド | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-BN4-K1 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-BN8-K1 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-HB-KF-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-HB-V-K5 | ポリイミド | - | - | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.