text.skipToContent text.skipToNavigation

퀵 코넥트 — 계장용 퀵 코넥트 — 스템

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

퀵 코넥트 — 계장용 퀵 코넥트 — 스템
Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QC4-S-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
B-QC4-S-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
B-QC4-S-400K1 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
B-QC4-S-400K3 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
B-QC4-S-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Afficher le produit
B-QC4-S-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
B-QC4-S-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
B-QC6-S-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Afficher le produit
B-QC6-S-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
B-QC6-S-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QC4-S-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QC4-S-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-S-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400K5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QC4-S-4FT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 - - Afficher le produit
SS-QC4-S-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Afficher le produit
SS-QC4-S-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-S-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-S-4PMK2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-S-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QC6-S-10M0 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QC6-S-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QC6-S-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QC6-S-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC6-S-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QC6-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QC8-S-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.