튜빙 및 튜브 액세서리
이 사양에 사용 가능한 튜빙 및 액세서리:
- 1/8~1인치
- 지지 시스템, 페럴 장착기, 수동 페럴 장착기, 튜브 벤더, 수동 튜브 벤더, 튜브 절단 및 준비
- 304 또는 316 스테인리스강 하드웨어 재질
- 폴리프로필렌, 303, 304 또는 316 스테인리스강, 탄소강, 316 스테인리스강 클램프 및 폴리프로필렌 쿠션, 폴리아미드, CF8M 몸체 재질
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
- 
    부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경MS-HTB-10M - 10mm - 24mm 굽힘 반경 MS-HTB-12M - 12mm - 38mm 굽힘 반경 MS-HTB-2 - 1/8인치 - 9/16인치 굽힘 반경 MS-HTB-3M - 3mm - 15mm 굽힘 반경 MS-HTB-4 - 1/4인치 - 3/4인치 굽힘 반경 MS-HTB-4T - 1/4인치 - 9/16인치 굽힘 반경 MS-HTB-5 - 5/16인치 - 15/16인치 굽힘 반경 MS-HTB-6M - 6mm - 15mm 굽힘 반경 MS-HTB-6T - 3/8인치 - 15/16인치 굽힘 반경 MS-HTB-8 - 1/2인치 - 1 1/2인치 굽힘 반경 MS-HTB-8M - 8mm - 24mm 굽힘 반경 
		
		매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
	
시간