니들 및 미터링 밸브 — 토글 밸브
Valves available with these specifications:
- 1/8 to 1/2 in. (3 to 12 mm)
- –20°F (–28°C) to 200°F (93°C)
- 316 stainless steel, brass
- 200 psig (13.7 bar) to 300 psig (20.6 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes à poignée articulée — 직각형, 수동 개폐
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류B-OGS2-A 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1GS4-A 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-OGS2-A 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 -
Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes à poignée articulée — 직각형, 액츄에이터 있음
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-92F2-A-O 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-1GF4 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT B-1GS4 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-OGS2 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1GF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-1GS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1GS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1GS6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-1GS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-OGS2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-1GF2 황동 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT B-1GM4 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT -
Needle and Metering Valves — Toggle Valves — 직선형, 액츄에이터 있음
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류B-92F2-C 황동 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-92F2-C 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-92S2-C 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-92S4-C 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-92S4-O 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-92S6MM-C 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-92S4-O-HT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-92S4-C-HT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간