카탈로그
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 수나사 코넥터 — 직선형
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.
VCR® 금속 가스켓양면 접속 피팅
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-HVCR-1A6 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 자동 튜브 용접 | 제품 보기 |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7 | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7P | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
| SS-12-VCR-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-VCR-1-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2-VCR-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-00032 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 평행나사 O-링 밀폐 | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-200 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-600 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-6M0 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-8M0 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-01081 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 평행나사 O-링 밀폐 | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-8ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-6-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-6-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。