text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Глубиномеры

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Глубиномеры
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
MS-DMT-10M0 - 10 мм - - - Просмотр изделия
MS-DMT-1210 - 3/4 дюйма - - - Просмотр изделия
MS-DMT-12M0 - 12 мм - - - Просмотр изделия
MS-DMT-400 - 1/4 дюйма - - - Просмотр изделия
MS-DMT-600 - 3/8 дюйма - - - Просмотр изделия
MS-DMT-6M0 - 6 мм - - - Просмотр изделия
MS-DMT-810 - 1/2 дюйма - - - Просмотр изделия

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.