VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Reduzierstücke
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1/2 Zoll
- Stutzen, Adapter, Buchsen
- Edelstahl 316
- Max. 2800 psig (192 bar) bis 10.000 psig (689 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Редуцирующие переходники — Прямые
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-6-DF-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/8 дюйма Торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой SS-8-VCR-6-DF-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой SS-4-VCR-6-DM-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой SS-8-VCR-6-DM-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Product Availability by Store Location
Hours