text.skipToContent text.skipToNavigation

Фильтры — Коалесцирующие фильтры

Предлагаются фильтры со следующими характеристиками:

  • От 1/8 до 1/4 дюйма (6 мм)
  • От 0°F (–17°C) до 400°F (204°C)
  • Нерж. сталь 316
  • От 760 фунтов на кв. дюйм, ман. (52,3 бара) до 1000 фунтов на кв. дюйм, ман. (68,9 бара)
  • Макс. расход от 48 до 700 станд. л/мин (от 1,7 до 25 станд. футов3/мин)

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Filtrar por:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.