Трубные обжимные фитинги среднего давления — Колпаки и заглушки — Заглушки
Каталоги
Трубные обжимные фитинги среднего давления — Колпаки и заглушки — Заглушки
Трубные обжимные фитинги Swagelok среднего давления серии FK обеспечивают герметичное газонепроницаемое уплотнение и виброустойчивость в системах с давлением до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар). Предлагаются исполнения из нержавеющей стали 316, супердуплексного сплава 2507 и сплава 625.
Фитинги трубки клапаны и вспомогательные принадлежности среднего и высокого давления
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Похожие изделия
Код изделия
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
SS-4FK0-P | Просмотр изделия | |
SS-8FK0-P | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.