text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones de Cabeza Hexagonal

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones de Cabeza Hexagonal

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-PST Нержавеющая сталь 316 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS - - Ver producto
SS-16-PST Нержавеющая сталь 316 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS - - Ver producto
SS-4-PST Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS - - Ver producto
SS-6-PST Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS - - Ver producto
SS-8-PST Нержавеющая сталь 316 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.