VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Female Connectors
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 1 in.
- NPT
- 316 or 316L stainless steel
- Maximum 4400 psig (303 bar) to 8400 psig (578 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Female Connectors — Прямые
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-VCO-7-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-VCO-7-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1 дюйм Внутр. резьба NPT SS-4-VCO-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-VCO-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires