Rohrbiegevorrichtungen von Swagelok®
Rohrbiegevorrichtungen von Swagelok sind für präzises und effizientes Biegen von Rohren in einer Vielzahl von Anwendungen ausgelegt. Sie gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität der Biegungen und reduzieren damit Montagezeit und -aufwand. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Mess-, Prozess- und Steuerungssystemen und gewährleisten Genauigkeit und Zuverlässigkeit, wodurch die Gesamtleistung und die Lebensdauer des Systems verbessert werden.
Alle Rohrbiegevorrichtungen anzeigenRohrbiegevorrichtungen von Swagelok sind unerlässlich, um präzise, qualitativ hochwertige Rohrbiegungen zu erzielen, die für eine funktionelle Systemauslegung entscheidend sind. Diese Biegevorrichtungen sind so konstruiert, dass Faltenbildung und Beschädigungen während des Biegens minimiert werden, um die Unversehrtheit der Rohre zu gewährleisten. Swagelok bietet eine Vielzahl von Rohrbiegevorrichtungen für unterschiedliche Anforderungen an:
- Elektrische Biegevorrichtungen: Automatisches Biegen von Rohren mit einem Außendurchmesser von 1 bis 2 Zoll und 25 bis 50 mm.
- Rohrbiegevorrichtungen für die Werkbank: Leichte Aluminiumkonstruktion für Rohre mit Außendurchmessern von 1/4 bis 1 1/4 Zoll und 6 bis 30 mm.
- Handrohrbieger: Äußerst mobil mit Rollen zur Reduzierung der Biegekraft und der Rohrverformung, für Rohre mit einem Außendurchmesser von 1/8 bis 1/2 Zoll und 3 bis 12 mm.
Diese vielseitigen Werkzeuge sind ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Mess-, Prozess- und Steuerungssystemen, und liefern konsistente, qualitativ hochwertige Biegungen, die die Leistung und Lebensdauer des Systems verbessern.
Категории трубогибов
Стендовые трубогибы
Стендовые трубогибы имеют легкую алюминиевую конструкцию, выпускаются в ручном и электрическом исполнении.
Электрические трубогибы
Электрические трубогибы оснащены электрическим управлением для автоматической гибки труб, что повышает эффективность и последовательность их монтажа.
Catálogos de la Dobladora de Tubo
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para realizar con precisión y eficacia curvas de 90° y 180°. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.
Vea Cómo Trabaja la Dobladora de Tubo Manual Swagelok関連資料/コラム記事
Formations de base sur les systèmes fluides
Les formations de base proposées par Swagelok® apportent les compétences essentielles nécessaires pour mettre au point, construire et entretenir des systèmes fluides fiables.
Utilisation de la cintreuse d’établi Swagelok
La cintreuse d’établi Swagelok® vous permettra d’obtenir des cintrages précis, reproductibles et de qualité avec des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux. Que vous utilisiez des tubes à paroi mince de petit diamètre ou des tubes à paroi épaisse de gros diamètre, cette vidéo présente des conseils et des bonnes pratiques à observer pour obtenir les meilleurs cintrages.
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe
Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.
Comment utiliser une cintreuse manuelle
Découvrez dans comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.