Металлический шланг Swagelok® серии AH
Металлический шланг серии AH сокращает проницаемость в условиях высоких температур на вакуумных системах или в высококоррозионных средах, где рекомендуется избегать проницаемости и поглощения.
Написать консультанту по шлангамШланги серии AH имеют кольцевую гофрированную центральную трубку из сплава С-276 для повышенной коррозионной стойкости и однослойную оплетку из нержавеющей стали 316L для устойчивой работы шланга под давлением. Гофрированная центральная трубка обеспечивает гибкость и предотвращает скручивание.
Посмотреть видео, чтобы узнать больше о проницаемости
Размеры от 1/2 до 2 дюймов, рабочее давление от вакуума до 1110 psig (76,4 бар ман) и разнообразные торцевые соединения, приваренные в соответствии со стандартом ASME для котлов и резервуаров высокого давления, раздел IX, позволяют шлангам серии AH удовлетворять требования разнообразных систем. Предлагаются узлы с торцевыми соединениями, оплеткой из сплава C-276 и заказные узлы с другими опциями, включая оболочки и металлический этикетки для шлангов, а также дополнительное испытание гелием на герметичность.
Технические характеристики
Материалы | Центральная трубка: гофрированная, из сплава C-276 Армирование: оплетка из нерж. стали 316L Торцевые соединения: Нерж. сталь 316 |
Номинальные размеры шланга | От 1/2 до 2 дюймов |
Рабочее давление | От вакуума до 1110 psig (76,4 бар ман) |
Диапазон температур | От –325 до 800°F (от –200 до 426°C) |
Торцевые соединения | Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® и внутренней резьбой, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), соединения под приварку встык |
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас

3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。