|
Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 316L conforme aux normes DOT, taraudage NPT 1/4 po, 500 cm3, 344 bar (5000 psig)
Код изделия: 316L-50DF4-500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Цилиндры, соответствующие требованиям DOTДобейтесь герметичной изоляции химических веществ с помощью пробоотборных цилиндров Swagelok, отвечающих требованиям DOT и канадских стандартов. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 316L conforme aux normes DOT, taraudage NPT 1/4 po, 500 cm3, 344 bar (5000 psig)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Цилиндры, соответствующие требованиям DOT
Объем от 10 до 3785 см3 (1 галлон), Рабочее давление до 344 бар (5000 фунтов на кв. дюйм, ман.), Нержавеющая сталь 304L и 316L и сплав 400
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Не допускайте превышения разрывного давления.
Технические характеристики
316L-50DF4-500 — Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 316L conforme aux normes DOT, taraudage NPT 1/4 po, 500 cm3, 344 bar (5000 psig)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Acier inoxydable 316L |
| Процедура очистки | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 po |
| Тип соединения 1 | Filetage NPT femelle |
| Размер соединения 2 | 1/4 po |
| Тип соединения 2 | Filetage NPT femelle |
| Объем цилиндра/информация | 500 cm3 |
| Максимальная температура, °F (°C) | 850 (454) |
| Минимальная температура, °F (°C) | -65 (-53) |
| Испытания | DOT-3A |
| eClass (4.1) | 36030101 |
| eClass (5.1.4) | 36030101 |
| eClass (6.0) | 36030104 |
| eClass (6.1) | 36030104 |
| eClass (10.1) | 36030104 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 24111802 |
| UNSPSC (11.0501) | 24111802 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111636 |
| UNSPSC (15.1) | 41111636 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-HDF2-40 | Нержавеющая сталь 304L | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-1000 | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-1000T | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-150 | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-1GAL | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-2250 | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-300 | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-300-T | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-400 | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-50 | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-500 | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-500-T | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-75 | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF8-1000 | Нержавеющая сталь 304L | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF8-1GAL | Нержавеющая сталь 304L | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF8-2250 | Нержавеющая сталь 304L | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| 316L-50DF4-150 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| 316L-50DF4-300 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| 316L-HDF4-1000 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| 316L-HDF4-150 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| 316L-HDF4-300 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| 316L-HDF4-300-12457 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 316L-HDF4-500 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.