|
Корпус быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали, Cv 0,2, трубный обжимной фитинг Swagelok 6 мм
Код изделия: SS-QC4-B-6M0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
BodiesMake quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Корпус быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали, Cv 0,2, трубный обжимной фитинг Swagelok 6 мм
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Bodies
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen zur Instrumentierung, Serie QC
Технические характеристики
SS-QC4-B-6M0 — Корпус быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали, Cv 0,2, трубный обжимной фитинг Swagelok 6 мм
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Air Inclusion | 0,3 см3 |
| Body Material | Нержавеющая сталь 316 |
| Cleaning Process | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Connection 1 Size | 6 мм |
| Connection 1 Type | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| CV Maximum | 0,2 — при соединении со штоком DESO; 0,3 — при соединении со штоком SESO |
| Lubricant | Смазка Dow Corning 111 |
| O-Ring Material | фторуглерод FKM |
| Pressure Rating Coupled at Max Temp | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 17,2 бар при 204 °C |
| Pressure Rating Coupled at Room Temp | 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 206 бар при 21 °C |
| Pressure Rating Uncoupled at Room Temp | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C |
| Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C |
| Series | QC4 |
| Spillage | 0,3 см3 |
| Testing | 0,3 см3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Messing | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-2PM | Messing | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-400 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-4MT | Messing | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-6M0 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-600 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-6PF | Messing | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-6PM | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-B-810 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-B-8PF | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-B-8PM | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-2PF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-2PM | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400IS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400-SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4FT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4MT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFEP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFJA | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMEP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMKR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-10M0 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600IS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600K1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600K2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600K3 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-6MT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-6PMIS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-12M0 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-810K5 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-8FT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-8MT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.