Bloc d’alimentation Swagelok®
Bénéficiez d’une précision et d’un contrôle pour le soudage orbital à l’arc au tungstène, d’un fonctionnement sur écran tactile facile à utiliser et d’une documentation sur les performances de soudage avec le bloc d’alimentation M200.
Demander un complément d’informationLe bloc d’alimentation Swagelok a une puissance maximale jusqu’à 200 A et répond aux exigences CE, RoHS (UE), CCC (Chine) et canadiennes. L’écran tactile couleur haute résolution convient à un usage industriel et dispose de plusieurs langues, notamment le chinois (simplifié et traditionnel), l’anglais, l’allemand, le français, le japonais, le coréen, le russe, l’espagnol et le suédois.
Les performances de soudure sont surveillées et enregistrées en temps réel et peuvent être imprimées et/ou documentées électroniquement.
Caractéristiques techniques
Puissance d’entrée | 100 à 230 V (ca) |
Puissance délivrée | 2 à 200 A (cc) |
Cycles et spécifications de service | 100 % / sortie moyenne 95 A avec entrée 100 V/20 A 100 % / sortie moyenne 100 A avec entrée 115 V/20 A 60 % / sortie moyenne 140 A avec entrée 200 V/20 A 100 % / sortie moyenne 120 A avec entrée 230 V/16 A 25 % / sortie moyenne 200 A avec entrée 230 V/16 A |
Dimensions | Hauteur 34,3 cm x largeur 57,9 cm x profondeur 39,4 cm (13,5 po x 22,8 po x 15,5 po) |
Poids | 23,3 kg (51,4 lb) |
Catalogues des blocs d’alimentation
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Netzteil für zuverlässiges und gleichmäßiges orbitales Wolframschweißen; Maximale Ausgangsleistung von 200 Ampere; Einfach zu bedienender Farb-Touchscreen mit Sprachauswahl; Integrierter Massedurchflussregler - automatische Kontrolle des Schutzgasflusses des AD; Gewicht unter 23 kg (50 lbs); Kompatibel mit den Schweißköpfen der Swagelok Schweißsysteme

Formation à la soudure orbitale
Découvrez les principes de la soudure orbitale et apprenez comment installer, exploiter et dépanner le système de soudure M200 de Swagelok® avec des vérificateurs ou des formateurs certifiés en soudure.
Découvrir la formation à la soudure orbitaleDes ressources préparées pour vous par Swagelok

Des outils pour la relève du personnel de soudage
La pénurie grandissante de soudeurs aura très bientôt une incidence sur le secteur manufacturier à l’échelle mondiale. La soudure orbitale automatique peut contribuer à résoudre le problème, à condition de dispenser une formation adéquate au personnel concerné. Découvrez ce que doit contenir un programme de formation à la soudure orbitale pour préparer vos nouvelles recrues.

Find the Right Tool for the Job: Considerations for Plant Equipment
Which tools and equipment must plant operators and technicians keep on hand at all times? From advanced orbital welding systems to basic tube deburring tools, there are essential tools for every connection, and it pays to be prepared.

Closing the Manufacturing Skills Gap with a Well-Trained Team
With an aging industrial workforce nearing retirement, manufacturers are turning to younger generations to replace expert knowledge. Learn how to build an effective fluid system training program.

Fluid System Expertise Improves Lab Functionality
Learn how Swagelok’s fluid system expertise helped the University of Ottawa improve its lab functionality at its Advanced Research Complex, a facility housing Canada’s only accelerator mass spectrometer. Orbital welding training from Swagelok helped elevate shop precision and productivity.