text.skipToContent text.skipToNavigation
프로세스 압력 게이지 PGI 시리즈 및 판넬 장착용 압력 게이지 PBG 시리즈

스웨즈락® 프로세스 압력 게이지와 판넬 장착용(PGI 및 PBG 시리즈) 압력 게이지

스웨즈락 PGI 시리즈와 PBG 시리즈 산업용 게이지와 프로세스 압력 게이지는 진공 및 최대 15000psi, 1000bar 또는 100Mpa까지 시스템 압력을 모니터링하면서 산업용 애플리케이션에서 정확한 압력 측정을 제공합니다.

추가 정보 요청

스웨즈락은 저압에서부터 특수한 애플리케이션에 이르기까지 광범위한 애플리케이션의 요구를 충족하는 다양한 모델의 산업용 게이지와 프로세스 압력 게이지를 보유하고 있습니다. 게이지는 산업 표준에 따라 제조되며 어려운 정렬 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 스웨즈락 튜브 어댑터를 포함한 다양한 프로세스 연결구와 함께 제공됩니다. 센터백(Center-Back) 마운트, 로어백(Lower-Back) 마운트, 로어(Lower) 마운트 및 판넬 마운트 구성으로 다양한 상황에서 쉽게 설치할 수 있습니다.

ASME B40.100, EN837-1 및 JIS B7505에 따른 정확도를 갖는 40, 50, 63, 100, 115 및 160mm(1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 및 6인치) 다이얼 크기로 공급됩니다. 스테인리스강 및 강화 열가소성 구조는 일반 목적용 애플리케이션에서 내구성을 제공합니다.

PGI 시리즈 게이지는 미충전 상태 또는 액체가 충전된 상태로 주문할 수 있습니다.

압력 게이지 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 서브시스템

작은 크기 대비 큰 잠재력: 게이지 고장을 발견 및 방지하는 방법

고장난 게이지를 나타나는 신호를 파악하여 직원의 안전을 확보하고, 수리로 인해 가동을 중지했을 때 발생할 수 있는 비용적 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

스웨즈락 튜브 피팅이 설치됩니다.
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용

대부분의 플랜트에서 유체 시스템 누설은 흔히 발생합니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 그리고 플랜트 전반에 걸쳐 누설을 해결하고 줄이려면 어떤 전략을 펼쳐야 하는지 알아보십시오.

메커니컬 씰 지원 시스템 솔루션 집중 조명
메커니컬 씰 지원 시스템 솔루션 집중 조명

API 표준 682용 스웨즈락® 메커니컬 씰 지원 시스템이 어떻게 API 682를 위한 모범 사례들을 실천하는지, 그리고 시스템의 쉬운 설치와 유지보수를 가능케하는 설계 원칙들을 적용해서 어떻게 더 뛰어난 성능을 제공하는지 알아보십시오.

맞춤 조립체에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법

플랜트의 성공적인 조업에 필요는 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 인적 자원이 부족한 시기에는 제대로 된 제작 공급자를 선택하는 것이 매우 큰 도움이 될 수 있습니다.

작업자들, 플랜트 내 프로세스 측정 논의
프로세스 측정 – 임펄스 배관 모범 사례

프로세스 계장 사용 환경에서 발생하는 문제는 트랜스미터만 봐서는 파악하기가 어렵습니다. 스웨즈락의 모범사례와 가이드를 통해 프로세스 계장 라인에서 문제를 해결하는 방법을 확인하십시오.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.