text.skipToContent text.skipToNavigation
Thermometer

Swagelok® Thermometer

Mit den benutzerfreundlichen Bimetall-Thermometern mit Schwingungsdämpfung von Swagelok erhalten Sie zuverlässige Temperaturmessungen.

Weitere Informationen anfordern

Die Thermometer von Swagelok® sind mit hermetisch dichten Gehäusen gemäß ASME B40.200 ausgestattet, die ein Beschlagen und eine Beschädigung der internen Komponenten durch Feuchtigkeit verhindern. Sie sind werkseitig nach ASME B40.200 kalibriert und bieten 50 % Schutz gegen Über- und Unterschreitung des Messbereichs für interne Komponenten bis 260 °C (500 °F). Silikonfreies, schwingungsdämpfendes Gel verringert die Auswirkungen von Vibrationen.

Diese Thermometer sind mit einer großen Auswahl an Sichtscheiben erhältlich, darunter Acryl, Glas, Polycarbonat und Sicherheitsglas, um den unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Sie sind standardmäßig komplett aus Edelstahl 304 geschweißt und können optional mit einem Prozessanschluss und einem Schaft aus Edelstahl 316 ausgestattet werden. Anti-Parallaxe-Skalen erleichtern das Ablesen und die externe Justierung ermöglicht eine einfache Kalibrierung vor Ort.

Optional sind die Thermometer auch ohne Dämpfung, mit zertifizierter NIST-rückführbarer Kalibrierung, Silikonfüllung (nicht erhältlich mit Standard-Dämpfung, Sichtscheiben aus Glas oder für Skalenbereiche über 500 °F [260 °C]), Prozessanschluss und Schaft aus Edelstahl 316 und NPT-Überwurfmutter erhältlich.

Thermometerspezifikationen

Anzeigebereiche –100 bis 150°F und 200 bis 1000°F
–70 bis 70 °C und 100 bis 540 °C
Genauigkeit ± 1 % vom Skalenendwert nach ASME B40.200
Dämpfungsmedium Silikonfreies Inert-Gel
Konfigurationen Winkelverstellbar, Anschluss rückseitig mittig, Anschluss rückseitig unten
Anzeigegrößen 76,2 mm (3 Zoll); 127 mm (5 Zoll)
Schaftabmessungen 6,4 mm (0,25 Zoll) Durchmesser; 63,5 bis 305 mm (2,5 bis 12 Zoll) Länge
Prozessanschlüsse 1/2 Zoll NPT-Außengewinde als Standard, G1/2B optional erhältlich

Sie haben Fragen zu unseren Thermometern?

Lokale Experten kontaktieren

Catálogos de Termómetros

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Panel de instrumentación analítica con válvulas y manómetros Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.

Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Vea cómo los sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 siguen las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.

Ingeniero inspecciona los sistemas de fluidos de pequeño diámetro en un ensamblaje personalizado
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.