ダイヤフラム・バルブ — 超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/4 インチ(6 mm)
- –23~65°C
- 316L VIM-VARステンレス鋼
- 1.72~21.0 MPa
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
ダイヤフラム・バルブ — 超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ — Modulare Flächenbefestigung (MSM) mit Steuerkopf
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LVV-MSM-DP-2-P-C 316L VIM-VAR - - - - -
ダイヤフラム・バルブ — 超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ — Gerade, Manuelle Betätigung
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LVV-DPBW4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LVV-DPC233P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR® Anschluss mit Außengewinde, drehbar 1/4 Zoll VCR® -Abdichtung mit Innengewinde 6LVV-DPFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPFR4-P1 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPFR4-P-GR 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPLFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPLVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPMR4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Anschluss mit Außengewinde, drehbar 1/4 Zoll Stirnseitige, drehbare Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPS4 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6LVV-DPS6M 316L VIM-VAR 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6LVV-DPTFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPVR4-P1 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde -
Vannes à membrane — Vannes d’arrêt à membrane très haute pureté, série DP — Gerade, mit Steuerkopf
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LVV-DPA111P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LVV-DPBW4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LVV-DPFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPFR4-P-O 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPFR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPHVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPMR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige, drehbare Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige, drehbare Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPS4-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6LVV-DPS6M-C 316L VIM-VAR 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6LVV-DPVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPVR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPR11P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LVV-DPFR4-P-CM 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPC111P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LVV-DPL11P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LVV-DPS4-O 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6LVV-DPVR4-P-O 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPTVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Außengewinde 6LVV-DPVFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Innengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Innengewinde 6LVV-DPBW4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires