Rückschlagventile und Rohrbruchsicherungsventile von Swagelok®
Die Rückschlagventile von Swagelok sind für einstellbare oder feste Öffnungsdrücke erhältlich und dienen zur Rückflusssteuerung in allgemeinen Anwendungen und Anwendungen mit hohen Reinheitsanforderungen. Rohrbruchsicherungsventile tragen zu höherer Systemintegrität und mehr Sicherheit bei, indem sie die Installation eines Bypass-Mechanismus überflüssig machen.
Rückschlagventile | Ausgelegt auf unidirektionalen Durchfluss
Rohrbruchsicherungsventile | Verhindern unkontrollierten Austritt von Systemmedien stromabwärts
Swagelok®逆止弁を使用すると、流体の流れを一定方向に維持することができます。Swagelok逆止弁は、ポペット式、リフト式、溶接式などさまざまなタイプがあり、中圧/高圧の一般的なアプリケーションや高純度 アプリケーションに使用することができます。
Swagelok逆止弁は、さまざまなエンド・コネクションやシール材質を選ぶことができるため、ユーザーのシステムやプロセス流体に適した、容易に統合可能なソリューションを見つけることができます。一部のSwagelok逆止弁には溶接式デザインを採用しているため、高純度アプリケーションにおいてシステム流体を確実に封止することができます。また、Oリングを使用していない超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁を使用すると、流れを最大限化すると同時に差圧を低減し、たまり部分を排除し、漏れの無い優れたシール性能を実現することができます。
Swagelok®エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) XSシリーズは、バルブの二次側で流れが過剰になるとスロット・ポペットがトリップ位置に移動し、システム流体の過剰流出を阻止します。その後、一次側と二次側の圧力が均等になるとポペットがリセットされます。エクセス・フロー・バルブを使用すると、複雑なバイパス機構が不要になり、メンテナンス時間を削減することができます。
クラッキング圧力と再シール圧力との違いを理解し、逆止弁が適切に機能しているか確認しましょう。
체크 밸브 카테고리

고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈
고순도 용접 체크 밸브의 전체 용접 구조는 시스템 유체의 신뢰성 높은 밀폐를 보장하며, 316L SS 몸체는 향상된 재질 순도를 제공합니다.
逆止弁のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
최대 사용 압력: 6000 psig (413 bar); 크래킹 압력 조절형 및 고정형; 다양한 연결구; 316 스텐레스강 및 황동 재질
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
완전 용접 설계로 시스템 유체의 밀폐를 신뢰할 수 있습니다.; 2 psig (0.14 bar) 정도의 차압이 발생하면 정방향 흐름이 시작됩니다.; 역압이 2 psig (0.14 bar) 미만에서 밸브가 닫힙니다.; 순도가 높은 재질인 316L SS를 몸체로 사용합니다.; 표준 또는 고순도용 표면 조도를 선택할 수 있습니다.; Swagelok® 초고순도 공정 사양 (SC-01)에 따라 세정 처리가 가능합니다.; 튜브 맞대기 용접, 암나사형 VCR® 피팅, 일체형 수나사형 VCR 피팅, 회전식 수나사형 VCR 피팅 및 Swagelok 튜브 피팅 등의 연결 방식을 제공합니다.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
XS 시리즈 최대 사용압력 6000 psig (413bar), 최대 사용온도 204ºC (400ºF), 1/8 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm 연결구, 스텐레스강 구조

関連資料/コラム記事

産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

バルブやホースのタグを用いたメンテナンス・プログラム改善策
今回は、一般産業用流体システム全体でホースとバルブを対象とするタグ・システムを導入することで、メンテナンスの簡素化とシステム停止時間の最短化を実現する方法について、スウェージロックの専門スタッフ2人が紹介します。