플렉시블 튜빙 — 비닐 튜빙, LT 시리즈
이 사양에 사용 가능한 비닐 튜빙:
- 1/8~1/2인치
- –40°F(–40°C)~165°F(73°C)
- 주름 없는 PVC 재질
- 1.6 psig(0.11 bar)~40 psig(2.7 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
LT-2-4 Винил - - - - LT-3-5 Винил - - - - LT-4-10V Винил - - - - LT-8-10 Винил - - - - LT-4-6 Винил - - - - LT-6-8 Винил - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간