text.skipToContent text.skipToNavigation
Schlauchummantelungen

Schlauchummantelungen von Swagelok®

Die optionalen Schlauchummantelungen von Swagelok bieten zusätzlichen Schutz vor Knicken, Abrieb, Korrosion, extremen Fluidtemperaturen und UV-Strahlung.

Weitere Informationen zum Thema Schlauchummantelung anfordern

Egal ob Sie Ihre Schläuche vor Knicken, Abrieb oder einem bestimmten Material schützen wollen—Swagelok verfügt über eine Vielzahl von Schlauchummantelungen, die entsprechend den Systemanforderungen für zusätzlichen Schutz sorgen:

Vorteile WerkstoffTemperatur
Hitzeschutz Der Hitzeschutz bietet Isolierung gegen extreme Temperaturen der internen Systemfluide und ist beständig gegen viele hydraulische Flüssigkeiten und Schmieröle. Glasfaserbeschichtetes Gewebe –53 bis 260°C (–65 bis 500°F), bei kurzer Exposition bis 1.093°C (2.000°F)
Thermoschutz Der Thermoschutz schafft eine Barriere, um den Kontakt mit dem Schlauch zu vermeiden, Abrieb zu verhindern und den Schlauch vor Schweißspritzern und UV-Licht zu schützen.Glasfasergeflecht Bis zu 537°C (1.000°F)
Panzerschutz Der Panzerschutz ist sehr flexibel und bietet Schutz vor Knicken und Abrieb.Ineinandergreifender, flexibler Edelstahl 302 –200 bis 398°C (–325 bis 750°F)
Spiralschutz Der äußerst flexible Spiralschutz besteht ausHDPE-Kunststoff und bietet Schutz vor Abrieb bei Temperaturen von –117 bis 121°C (–180 bis 250°F)
Schutzwendeln Schutzwendeln bestehen aus spiralförmigem Edelstahl 302,sind sehr flexibel und schützen vor Knicken und Abrieb bei Temperaturen von –200 bis 454°C (–325 bis 850°F)

Die Ummantelungen haben keinen Einfluss auf die technischen Spezifikationen der Schläuche. Weitere Informationen finden Sie über unsere Video-Playlist zum Thema Schläuche.

Kontakt mit einem Schlauchexperten aufnehmen

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Überlegungen zur Werkstoffauswahl bei industriellen Schläuchen
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.