Swagelok® Prozessmanometer und Manometer für Konsolenbauer (Serie PGI und PBG)
Die Industrie- und Prozessmanometer der Serien PGI und PBG von Swagelok® bieten präzise Druckmessungen für industrielle Anwendungen und überwachen sowohl Vakuum als auch positive Systemdrücke bis zu 15.000 psi, 1000 bar oder 100 MPa.
Weitere Informationen anfordernSwagelok bietet eine Vielzahl von Industrie- und Prozessmanometern für alle Anforderungen, von Niederdruckanwendungen bis hin zu anspruchsvollsten Betriebsbedingungen.
Swagelok® Manometer der Serie PGI werden sowohl in ungefüllter als auch in flüssigkeitsgefüllter Ausführung angeboten. Es sind Anzeigegrößen von 40, 50, 63, 100, 115 und 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 und 6 Zoll) mit Genauigkeiten gemäß ASME B40.100, EN 837-1 und JIS B7505 erhältlich. Die robuste Konstruktion aus Edelstahl und verstärktem Thermoplast gewährleistet Zuverlässigkeit in allgemeinen Anwendungen. Diese Manometer sind mit verschiedenen Prozessanschlüssen erhältlich, einschließlich Swagelok®-Rohradaptern, die bei der Lösung von Ausrichtungsproblemen helfen. Verschiedene Anschlusskonfigurationen (Rückseite mittig, Rückseite unten, Unterseite und Schalttafeleinbau) bieten Flexibilität bei der Installation.
Swagelok®-Manometer der Serie PBG für den Schalttafeleinbau sind mit einer Anzeigegröße von 63 mm (2 1/2 Zoll) erhältlich und passen in Schalttafelausschnitte nach Industriestandard von 65 mm (2 9/16 Zoll). Die Manometer verfügen über medienberührte Bauteile aus 316-Edelstahl, ein mit Glycerin gefülltes Gehäuse, einen Drosseleinsatz zur Kontrolle von Druckpulsationen und einen unlösbaren, manipulationssicheren Ring, der das Gehäuse dauerhaft und dicht mit der Sichtscheibe verbindet.
Manometer—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Nenngrößen 40, 50, 63, 100, 115 und 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 und 6 Zoll); Messgenauigkeit entsprechend ASME, EN und JIS; Lieferbar mit verschiedenen Endanschlüssen, einschließlich Swagelok® Rohrstutzen; Anschlüsse Rückseite mittig, Rückseite außermittig oder unten; Edelstahl- und Kunststoffausführungen; Ungefüllt oder mit Flüssigkeitsfüllung lieferbar
Überwachung von Vakuum und Systemdrücken bis 1000 bar, 15 000 psi oder 100 000 kPa; Zifferblattgröße 63 mm (2 1/2 Zoll); Passt in standardmäßige 65 mm (2 9/16 Zoll) Konsolenöffnungen

Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern
Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.
Manometerausfälle verhindernSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von entsprechenden Tests aufspüren und schließlich wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.

메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트
API 표준 682에 대응하는 Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템은 API 682에 대응하는 모범 사례가 통합되어 있을 뿐만 아니라, 한층 더 나아가 시스템을 설치하기 쉽고 유지하기 쉽게 만들어주는 설계 원칙까지 통합되어 있습니다.

유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법
플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.

공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.