text.skipToContent text.skipToNavigation
Probenahmezylinder von Swagelok aus Metall

Probenahmezylinder von Swagelok®

Swagelok bietet eine große Auswahl an Probenahmezylindern aus Metall, die verschiedenen Industrienormen für den Chemikalientransport entsprechen. Diese widerstandsfähigen, druckbeständigen Metallzylinder verhindern eine Freisetzung der Probe während der Probenahme und sind einfach zu reinigen.

Probenahmezylinder anzeigen

Mit den Metallzylindern für die Probenahme von Swagelok® können Sie sicher sein, dass die Produktintegrität sichergestellt ist und Mitarbeiter beim Transport der in den Zylindern enthaltenen Chemikalien optimal geschützt sind. Swagelok bietet eine große Auswahl an Probenahmezylindern, die gemäß geltenden Normen (DOT, Transport Canada, TPED) für den Transport von Chemikalien zugelassen sind.

Die Zylinder zeichnen sich durch eine beständige Wanddicke, glatte Übergänge an der Innenseite für eine einfache Reinigung sowie dickwandige Anschlüsse aus, die ein Aufweiten der Gewinde verhindern. Swagelok-Zylinder sind außerdem kompatibel mit den Swagelok®-Probenahmemodulen (Grab Sample Module—GSM) für eine sichere Probenaufnahme für die spätere Analyse von kontinuierlich umgewälzten Prozessfluiden.

Unser Angebot umfasst:

  • Einseitig offene Probenzylinder, beidseitig offene Probenzylinder und extrakleine Probenzylinder
  • Größen: von 10 bis 3.785 cm3 (1 gal)
  • Werkstoffe: Edelstahl 304 L, 316, 316 L und Alloy 400
  • Betriebsdrücke von bis zu 344 bar (5.000 psig)
  • Erhältliche Optionen umfassen integrierte Ventile, Tauchrohre und Spezialbeschichtungen

Um Mitarbeiter vor etwaigen Folgen von beschädigten oder ausgedienten Zylindern zu schützen, ist es unbedingt erforderlich, einen Wartungsplan für Probenahmezylinder umzusetzen. Hier geht es zu den häufigsten Fragen und Antworten rund um das Thema Wartungsplan für Probenahmezylinder. Matt Dixon, führender Integrations- und Anwendungsexperte bei Swagelok, gibt einen Überblick über die Dampfraumverdichtung und erklärt, wie eine sichere Probenahme gelingen kann.

Benötigen Sie weitere Informationen zu Probenahmezylindern?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Probenahmezylinder—Kategorien

Beidseitig offene Zylinder

Beidseitig offene Zylinder

Beidseitig offene Probenzylinder sind in unterschiedlichen Größen sowie aus Edelstahl 304L oder 316L erhältlich.

Einseitig offene Zylinder

Einseitig offene Zylinder

Einseitig offene Probenzylinder sind langlebige und druckbeständige Metallzylinder, die verhindern, dass Proben während der Probenahme freigesetzt werden.

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Tragegriffe, T-Stücke für Berstscheiben und Füllrohradapter für sämtliche Vorgänge rund um Probenzylinder.

Probenahmezylinder—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Probenahmesysteme bei der Prozessanalyse (Process Analyzer Sampling System—PASS)

Swagelok®-Schulungen zu Probenahmesystemen

Erlernen Sie, wie Sie effektive Probenahmesysteme konzeptionieren und auslegen und Probleme mit bestehenden Systemen ermitteln und beseitigen können, um die Genauigkeit und Effizienz Ihrer Ergebnisse zu erhöhen und nebenbei die Kosten zu senken. Lassen Sie sich von kompetenten Ausbildern mit über 30 Jahren Praxiserfahrung zeigen, worauf es ankommt—unabhängig von Ihrer Branche oder Ihrem Erfahrungsstand.

Mehr erfahren zu unseren Schulungen zu Probenahmesystemen

Ressourcenzentrum

Analysetechnik von Swagelok
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik

In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und wie Sie nicht repräsentative Proben vermeiden können.

Probenahmesysteme von Swagelok
Grundlagen der Probenahme: Methoden zur Senkung Ihrer Betriebskosten

Probenahmesysteme ermöglichen eine sichere und effiziente Probenahme und überprüfen Ihr Produkt auf seine richtige chemische Zusammensetzung. Erfahren Sie von den Experten bei Swagelok, wie Sie die Zuverlässigkeit Ihres geschlossenen Probenahmesystems verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten senken können.

Probenahmesysteme von Swagelok
Verbessern Sie Ihre Produktqualität mit dem richtigen Probenahmesystem

Erfahren Sie hier, was es bei der Auswahl eines geeigneten Probenahmesystems zu beachten gilt und wie Sie die Qualität Ihrer Endprodukte mit unseren Tipps und Best Practices für die Probenahme steigern können.

Swagelok grab sampling evaluation and advisory services
How to Fix Common Grab Sampling Deficiencies

There are several common fluid systems that successful plant operation depends on and outsourcing their fabrication can be highly beneficial if you are short on resources.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.