text.skipToContent text.skipToNavigation
逆止弁

Swagelok®超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁(エラストマー・フリー)(CHPシリーズ)

超高純度用Swagelokフルオロポリマー・ポペット式逆止弁(エラストマー・フリー) CHPシリーズは、低いクラッキング圧力および再シール圧力を特徴としており、接液・接ガス部コンポーネントは超高純度システム・コンポーネント向けのSEMI規格F57-0301に適合しています。

詳細について問い合わせる

超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁(エラストマー・フリー) CHPシリーズは流れを最大限化し、 かつ差圧を低減するデザインを採用しています。たまり部分を排除し、熱サイクル時にも漏れの無い優れたシール性能を発揮します。

  • ポペットにはOリングを使用していないため、優れた清浄度を維持します。曲線部がなだらかなため乱流を低減し、圧力損失を最小限に抑制します。
  • 突起部とみぞ部が噛み合って外部シールを形成します。熱サイクルや高圧アプリケーションにおいても、漏れの無い優れたシール性能を発揮します。
  • スプリングには非汚染性PFA材質を使用しており、バルブはどの向きにでも取り付けることができます。確実なストッパーで圧縮によるスプリングの硬化を防止するほか、スプリング・コイル周辺の流れをスムーズにし、たまりを低減します。
  • ボディ・サイズが中(Mサイズ)の場合は、リテイナーが流れを最大限化し、かつ差圧を低減します。ボディ・サイズが小(Sサイズ)の場合は、リテイナーのオープン・ケージが確実なポペットの位置合わせと、たまり部分の排除を同時に実現します。

このバルブはどの方向にでも取り付けることができます。エンド・コレクションは、フレアー継手およびスーパー300 タイプピラーフィッティング®です。

仕様

最高使用圧力 0.55 MPa
流体温度 10~85°C
ボディ材質
小(Sサイズ) 次世代PTFE
中(Mサイズ) PFA
クラッキング圧力範囲
小(Sサイズ) 0.011 MPa未満
中(Mサイズ) 0.007 MPa未満
再シール圧力 0.004 MPaまで
流量係数(Cv値) 最大4.1
エンド・コネクション
タイプ フレアー継手、スーパー300 タイプピラーフィッティング®
サイズ 小(Sサイズ):1/4 インチ、3/8 インチ、6 mm、10 mm
中(Mサイズ):1/2インチ、3/4インチ

超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁(エラストマー・フリー)(CHPシリーズ)のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

バルブやホースのタグ
バルブやホースのタグを用いたメンテナンス・プログラム改善策

今回は、一般産業用流体システム全体でホースとバルブを対象とするタグ・システムを導入することで、メンテナンスの簡素化とシステム停止時間の最短化を実現する方法について、スウェージロックの専門スタッフ2人が紹介します。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.