Metallschläuche der Serie AH von Swagelok®
Vollmetallische Schläuche der Serie AH sorgen für eine geringere Permeation und Absorption in Hochtemperatur-, Vakuum- oder hochkorrosionsbeständigen Anwendungen.
Lassen Sie sich von einem Schlauchexperten beratenBei der Serie AH handelt es sich um Schläuche mit einem gewellten Innenschlauch aus Alloy C-276 für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit und einer einschichtigen Umflechtung aus Edelstahl 316L zur Druckeindämmung. Der gewellte Innenschlauch verleiht dem Schlauch Flexibilität und reduziert Knicke.
Erfahren Sie in diesem Video mehr über Permeation
Mit verfügbaren Größen von 1/2 bis 1 Zoll, Betriebsdrücken von Vakuum bis 76,4 bar (1110 psig) und einer Vielzahl von Endanschlüssen, die gemäß Abschnitt IX des ASME Boiler and Pressure Vessel Code geschweißt werden, erfüllt die Serie T die Anforderungen einer Vielzahl von Systemen. Umflechtungen aus Alloy C-276, Endanschlüsse sowie kundenspezifische Baugruppen sind mit weiteren Optionen erhältlich, einschließlich Schlauchhüllen, Kennzeichnungen für Schläuche und Helium-Leckageprüfungen.
Spezifikationen
Werkstoffe | Innenschlauch: gewellt, C-276 Verstärkung: Umflechtung aus Edelstahl 316L Endanschlüsse: Edelstahl 316 |
Nominale Schlauchgrößen | 1/2 bis 2 Zoll |
Betriebsdrücke | Vakuum bis 76,4 bar (1.110 psig) |
Temperaturbereich | –200 bis 426°C (–325 bis 800°F) |
Endanschlüsse | Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohradapter, NPT-Verschraubungen, VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung, VCO®-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde, drehbare SAE 37° (JIC)-Verschraubungen mit Innengewinde, Stumpfschweißfittings |
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen

Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, то есть внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.