Swagelok® Gewindefittings
Gewindefittings werden mit den hohen Qualitätsstandards von Swagelok hergestellt, um eine optimale Abdichtung, minimales Festfressen und konsistent fest sitzende Installationen zu liefern.
View Pipe FittingsSwagelok® NPT pipe fittings provide reliable connections in pipe and tubing systems used in most industrial applications. They provide leak-tight performance while minimizing galling and optimizing the number of threads of engagement by exceeding the design requirements of industry standards.
Identify Thread Pitch and Size
These fittings are available in a range of shapes and materials, as well as a heavy-wall option in 316 stainless steel for applications up to 15 000 psig (1033 bar)—all manufactured to our exacting quality standards. Angles on elbows, tees, and crosses are rigidly controlled for accurate piping layout.
Need assistance with fittings selection?
Kategorien
Adapter
Verbinden Sie Fluidsysteme unterschiedlicher Komponentengrößen mit Winkel-, T- oder geraden Adaptern.
Ersatzteile und Zubehör
Entdecken Sie nützliche Werkzeuge und Kits für die Wartung von Rohrleitungsverbindungen in Fluidsystemen.
Kugelbuchsverschraubungen
Sorgen Sie mit den Kugelverschraubungen für Instrumentierungssysteme und Prozesssteuerung für leckagefreie und zuverlässige Systeme.
Nippel
Verwenden Sie Nippel, um Rohrleitungen oder andere Komponenten an einem oder beiden Enden miteinander zu verbinden.
Reduzierstücke
Verbinden Sie größere mit kleineren Rohren und wechseln Sie zwischen Rohrgrößen, um die Durchflussanforderungen zu erfüllen und vorhandene Rohre zu nutzen.
Verbindungen
Sorgen Sie für sichere Verbindungen zwischen Rohrleitungsabschnitten – für einen zuverlässigen Transfer von Fluiden und Gasen.
Verschlusskappen und Stopfen
Dichten Sie Rohrenden oder andere Anschlüsse mit Verschlussstopfen oder Schraubkappen ab.
Gewindefittings—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Der Swagelok® Rohrverschraubungs-Vorteil
Swagelok Rohrverschraubungen werden so entwickelt, dass Sie, dank ihres bewährten Designs, der präzisen Herstellung und erstklassiger Rohstoffe, Ihren höchsten Ansprüchen in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit entsprechen.
Entdecken Sie den VorteilSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
Eine Einführung in Verschraubungen: Finden Sie die Gewindegröße und -Steigung
Auch die erfahrensten Experten können Schwierigkeiten mit der Bezeichnung des Gewindes haben. Der Swagelok Produktmanager, Andy Hitchcock, erklärt, wie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mit einem Messstab, einer Gewindelehre und einer Anleitung zur Identifikation von Gewinden bestimmt werden kann.
Optimierung von Mitteldruck-Öl- und Gasanswendungen mit Klemmringverschraubungen
Erfahren Sie, wie Klemmringverschraubungen im Vergleich zu Konus-/Gewindeverschraubungen eine schnellere Montage und mehr Leistung bei Mitteldruck-Anwendungen in Öl- und Gas-"Topside-Anlagen" liefern.
Wie die Shenyang Blower Works Group die Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessert hat
Erfahren Sie wie Swagelok Shanghai dem Unternehmen Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, Konsistenz, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für seine Kunden zu erreichen und gleichzeitig seine eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu verbessern.
Swagelok Montage von Rohrverschraubungen
Dieses Video zeigt die wichtigsten Schritte zur Montage von Swagelok Rohrverschraubungen, die weltweit für ihre Konsistenz, Qualität und Zuverlässigkeit bekannt sind.
Gewindefittings
Swagelok-Gewindefittings haben gratfreie Innenoberflächen und glatte Gewindeflanken für einen reibungslosen Durchfluss bei gleichzeitiger optimierter Abdichtung und minimalem Festfressen. Eine Vielzahl an verfügbaren Werkstoffen und Konfigurationen, wie Adapter, Kappen und Stopfen, Verbindungen, Kreuzstücke, Winkelstücke, Nippel, Reduzierstücke und T-Stücke werden mit den hohen Qualitätsstandards von Swagelok hergestellt, um den Anforderungen in den verschiedensten Situationen gerecht zu werden.