![Swagelok VCO-Verschraubungen mit O-Ring-Abdichtung](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/face-seal-o-ring-vco-fittings-1400x411.jpg)
Swagelok VCO®-Verschraubungen mit O-Ring-Abdichtung
VCO® Verschraubungen mit O-Ring-Abdichtung können einfach montiert werden, wodurch die Montagezeit reduziert wird, und sie können auf engem Raum montiert werden. Sie können mit hohem bis kritischem Vakuumdruck und in einem großen Temperaturbereich eingesetzt werden.
Kategorien
![Aufschraubverschraubungen Aufschraubverschraubungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCO-7-8.jpg?impolicy=product)
Aufschraubverschraubungen
Female connectors with a VCO fitting on one end are available in a range of sizes and deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.
![Ersatzteile und Zubehör Ersatzteile und Zubehör](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/VT-4-BVCO-2.jpg?impolicy=product)
Ersatzteile und Zubehör
Ensure optimal performance and reliability for your fluid systems with our high-quality components.
![Gerade Einschraubverschraubungen Gerade Einschraubverschraubungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCO-1-8.jpg?impolicy=product)
Gerade Einschraubverschraubungen
These male connectors feature an O-ring sealed in a groove on their face, enabling compression against the gland's surface to create a seal.
![Schottverschraubungen Schottverschraubungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4-VCO-61.jpg?impolicy=product)
Schottverschraubungen
Designed to fit in various spaces, these bulkheads ensure vacuum-tight seals within a wide range of temperatures.
![Stutzen Stutzen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/316L-8-VCO-3A.jpg?impolicy=product)
Stutzen
These glands compress against the O-ring to ensure a positive seal and necessary deformation for proper functionality.
VCO-Verschraubungen mit O-Ring—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Größen 1/8 bis 1 Zoll, Edelstahl 316 oder 316L, Rohr-, NPT-Gewinde-, SAE-Gewindeanschlüsse und Schweißverbindungen
![Fluidsysteme mit leckdichten Swagelok<sup>®</sup> Rohrverschraubungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Der Swagelok® Rohrverschraubungs-Vorteil
Swagelok Rohrverschraubungen werden so entwickelt, dass Sie, dank ihres bewährten Designs, der präzisen Herstellung und erstklassiger Rohstoffe, Ihren höchsten Ansprüchen in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit entsprechen.
Entdecken Sie den VorteilSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
![Swagelok Rohrverschraubungen mit Gewinde](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Eine Einführung in Verschraubungen: Finden Sie die Gewindegröße und -Steigung
Auch die erfahrensten Experten können Schwierigkeiten mit der Bezeichnung des Gewindes haben. Der Swagelok Produktmanager, Andy Hitchcock, erklärt, wie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mit einem Messstab, einer Gewindelehre und einer Anleitung zur Identifikation von Gewinden bestimmt werden kann.
![Arbeiter auf einer Bohrinsel](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
Optimierung von Mitteldruck-Öl- und Gasanswendungen mit Klemmringverschraubungen
Erfahren Sie, wie Klemmringverschraubungen im Vergleich zu Konus-/Gewindeverschraubungen eine schnellere Montage und mehr Leistung bei Mitteldruck-Anwendungen in Öl- und Gas-"Topside-Anlagen" liefern.
![Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works verwendet ein Fluidsystem, das mit Swagelok Bauteilen gebaut wurde](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Wie die Shenyang Blower Works Group die Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessert hat
Erfahren Sie wie Swagelok Shanghai dem Unternehmen Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, Konsistenz, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für seine Kunden zu erreichen und gleichzeitig seine eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu verbessern.
![Einsatz einer Prüflehre zur Bestätigung der richtigen Montage einer Swagelok Rohrverschraubung](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Swagelok Montage von Rohrverschraubungen
Dieses Video zeigt die wichtigsten Schritte zur Montage von Swagelok Rohrverschraubungen, die weltweit für ihre Konsistenz, Qualität und Zuverlässigkeit bekannt sind.
![VCO-Verschraubungen mit O-Ring](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/vco-o-ring-face-seal-640x440.jpg)
VCO-Verschraubungen mit O-Ring
VCO® -Verschraubungen mit mit O-Ring-Abdichtung sind so für schnelle Montage in Rohr- und geschweißten Systemanwendungen für allgemeine industrielle, Hochdruck- und kritische Vakuum-Anwendungen ausgelegt. Die Abdichtung wird durch einen fest angebrachten O-Ring im Verschraubungskörper gewährleistet, der in mehreren Werkstoffen erhältlich ist. VCO-Fittinge können mühelos auf engem Raum und ohne axialen Richtungsversatz montiert werden.