Flexible Rohre — Vinylschlauch, Serie LT
Erhältliche Vinylschläuche mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1/2 Zoll
- –40°F (–40°C) bis 165°F (73°C)
- Versatzfreier, Polyvinylchlorid-(PVC) Werkstoff
- 1,6 psig (0,11 bar) bis 40 psig (2,7 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Flexible Rohre — Vinylschlauch, Serie LT — Vinyl-Schlauch der Serie LT
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2LT-6-8 Vinyl - - - - LT-8-10 Vinyl - - - - LT-2-4 Vinyl - - - - LT-3-5 Vinyl - - - - LT-4-10V Vinyl - - - - LT-4-6 Vinyl - - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden