Ventile
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 2 Zoll (3 bis 25 mm)
- –325°F (–200°C) bis 1.200°F (648°C)
- Edelstahl 316/316L, oder Edelstahl 316L VIM-VAR, Messing, Xylan®-beschichteter Edelstahl 316, Edelstahl, PTFE, Edelstahl 316L VAR, PCTFE, Fluorkautschuk (FKM), silberchrombeschichtetes Messing, Alloy 400, PEEK, Polypropylen, Edelstahl 302/304, PFA, Kohlenstoffstahl, Kalrez, Nylon, Alloy C-276, Elgiloy®, Ethylen-Propylen, Phenol, Polyimid, Edelstahl 304, für Sauergas-Anwendungen weichgeglühter Edelstahl 316, CF3M, Polyamid
- 50 psig (3,4 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects — DESO-Stecker
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2B-QC4-D-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - B-QC8-D-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-D-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-D-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC6-D-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC8-D-810K1 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC8-D-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-D-400KZ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - SS-QC4-D-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC8-D-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-D-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-D-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-D-6M0K1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC8-D-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - B-QC6-D-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - B-QC4-D-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-D-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-D-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-QC4-D-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC6-D-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-D-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-QC6-D-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - B-QC8-D-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - B-QC4-D-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-D-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC8-D-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-D-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC8-D-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-QC6-DC-6HC Edelstahl 316 3/8 Zoll Schlauchanschluss - - SS-QC4-D-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-D-4PMKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - SS-QC6-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-D-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-D-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC6-D-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC4-D-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-D-4PFKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - SS-QC4-D-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-D-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-D-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-D-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-D-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC8-D-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC6-D-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects — Körper
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2B-QC6-B-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC8-B-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-B-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-B-400IS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-4PFK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-B-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-B-6PMIS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC4-B-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - B-QC4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - B-QC4-B-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC6-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC6-B-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC6-B-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-QC4-B-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-B-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC8-B-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-4PFK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-B-4PFJA Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-B-4PMK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-QC4-B-4MT Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-QC4-B-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC8-B-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - B-QC6-B-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-B-400-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-B-4PFK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC6-B-6MT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-QC4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-B-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC6-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-4PMK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-QC6-B-6PF Messing 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - B-QC8-B-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-4PM-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - SS-QC6-B-600IS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC8-B-810K5 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - B-QC4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-QC8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - B-QC6-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-B-4PFEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - B-QC4-B-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC6-B-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B-4PMEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - SS-QC4-B-4PMKR Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - B-QC4-B-2PF Messing 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC8-B-8FT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - SS-QC4-B-4PMK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-B-4PFK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC6-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC6-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - -
Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects — Schott-DESO-Stecker
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-QC4-D1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-D1-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC8-D1-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-D1-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects — Spindeln
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-QC4-S-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-QC4-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC6-S-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC8-S-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC8-S-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC6-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-QC6-S-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-S-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-S-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC4-S-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC4-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC6-S-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-S-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-S-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-S-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-QC4-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-S-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - SS-QC6-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-S-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC8-S-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC6-S-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-S-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-S-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-QC4-S-400K1 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-S-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC8-S-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - B-QC4-S-400K3 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC6-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QC4-S-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-S-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QC4-S-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC4-S-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - B-QC4-S-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
Schnellkupplungen — Instrumentierungs-Schnellkupplungen — Schottkörper
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-QC4-B1-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B1-400KZ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - SS-QC4-B1-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B1-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-B1-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B1-6M0K3 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC6-B1-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B1-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B1-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B1-400-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B1-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B1-6M0K1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC8-B1-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC6-B1-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-B1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC8-B1-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QC4-B1-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
Schnellkupplungen — Instrumentierungs-Schnellkupplungen — Schott-SESO-Stecker
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2B-QC4-S1-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QC4-S1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
Schnellkupplungen — Instrumentierungs-Schnellkupplungen — Körper mit vollem Durchfluss
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-QC4-B-400MB Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden