Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект рукоятки
Каталоги
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект рукоятки
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); Temperaturbereich von –53 bis 232°C (-65 bis 450°F) mit Packung aus PTFE, bis 648°C (1200°F) mit Packung aus Grafoil®; Werkstoffe Edelstahl 316, Alloy 400, 20, 600, C-276 und Titan
Durchflusskoeffizient (Cv) zwischen 0,004 und 0,16 für gerade Ausführung; Nieder- und Hochdruckbetrieb; Mikrometerköpfe für reproduzierbare Einstellung lieferbar; Werkstoffe: Edelstahl 316 und Messing
Federbelastetes Packungssystem; Kompakte Bauweise; Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Temperaturbereich bis 315°C (600°F)
Modelle mit Handbetätigung und pneumatischem Steuerkopf; Ventilkörper in gerader, Winkel- und Kreuzausführung; Ventilkörper aus Edelstahl 316 oder Messing
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
A-5K-14B-BK | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
A-5K-14G-BK | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-2M-K6 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-5K-14G-BK | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-5K-S | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PH-5K-14K-BK | Фенопласт | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PH-5K-4K-BK | Фенопласт | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-5K-14B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-5K-6NB | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.