text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlauchendanschluss für Thermoplastikschlauch Größe 1/2", C-Stahl, 1/2 Zoll Rohrstutzen

Art.-Nr.: S-TP8-TA8

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Verbinder für Thermoplastikschlauch

Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Kohlenstoffstahl
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrstutzen
Endanschluss Werkstoff Kohlenstoffstahl
Schlauchgröße 1/2 Zoll
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 40141504
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-TP12-TA12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-TP16-TA16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-TP4-AS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar - - Produkt anzeigen
SS-TP4-PM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-TP4-SL4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-TP4-TA4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-TP4-TM6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-TP6-TA6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-TP8-AS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar - - Produkt anzeigen
SS-TP8-PM8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-TP8-SL8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-TP8-TA8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.