text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — めすナット

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — めすナット

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-602-1 Super Duplex Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
825-402-1 Alloy 825 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-102-1 Messing 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
B-202-1 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
B-402-1 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
B-602-1 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
B-6M2-1 Messing 6 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
HC-202-1 Alloy C-276 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
HC-402-1 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
HC-602-1 Alloy C-276 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
HC-812-1 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
NY-602-1 Nylon 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
S-1212-1 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
S-1612-1 Kohlenstoffstahl 1 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-1012-1 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-102-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-10M2-1 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-1212-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-12M2-1 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-1412-1 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-14M2-1 Edelstahl 316 14 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-15M2-1 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-1612-1 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-16M2-1 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-18M2-1 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-2002-1 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-202-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-20M2-1 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-22M2-1 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-2402-1 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-25M2-1 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-2M2-1 Edelstahl 316 2 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-302-1 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-3202-1 Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-3M2-1 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-4M2-1 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-502-1 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-6M2-1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-8M2-1 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
T-402-1 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.