VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Stutzen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Stutzen — Stutzen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-8-VCR-3-4TSW Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Muffenschweißende SS-8-VCR-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Muffenschweißende SS-8-VCR-3-4MTW Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Schweißstutzen SS-8-VCR-3-6MTW Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Schweißstutzen SS-8-VCR-3-6TA Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8-VCR-3-8TA Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8-VCR-3-8MTW Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Schweißstutzen SS-4-VCR-3-6MTA Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 6 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-6-VCR-3 Edelstahl 316 3/8 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Muffenschweißende SS-8-VCR-3-BL Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss - - 6LV-4-HVCR-3-.60SR Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-HVCR-3-.60SRP Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-HVCR-3-1.19SR Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-HVCR-3-1.31SR Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden SS-10-VCR-3 Edelstahl 316 5/8 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 5/8 Zoll Muffenschweißende SS-12-VCR-3 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/4 Zoll Muffenschweißende SS-12-VCR-3-12MTW Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/4 Zoll Schweißstutzen SS-12-VCR-3-12TA Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-12-VCR-3-BL Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss - - SS-16-VCR-3 Edelstahl 316 1 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1 Zoll Muffenschweißende SS-16-VCR-3-16MTW Edelstahl 316 1 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1 Zoll Schweißstutzen SS-1-VCR-3 Edelstahl 316 1/16 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/16 Zoll Muffenschweißende SS-2-VCR-3 Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Muffenschweißende SS-2-VCR-3-2MTW Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Schweißstutzen SS-2-VCR-3-2TA Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-2-VCR-3-BL Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss - - SS-4-VCR-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Muffenschweißende SS-4-VCR-3-2MTW Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Schweißstutzen SS-4-VCR-3-2TSW Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Muffenschweißende SS-4-VCR-3-4MTW Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Schweißstutzen SS-4-VCR-3-4TA Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4-VCR-3-BL Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss - - 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtung für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißende 6LVV-4-VCR-3-4TB2P - 1/4 Zoll VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißende 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P 316L VAR 3/4 Zoll VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißende 6LVV-8-VCR-3-8TB3P - 1/2 Zoll VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißende 6LVV-8-VCR-3-8TB7P - 1/2 Zoll VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißende 6LVV-4-VCR-3-4TB7P - 1/4 Zoll VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißende
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden