카탈로그
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 캡 및 플러그 — 플러그
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.
VCR® Verbindungen mit Metalldichtscheibe
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-VCR-P | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-P | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | 제품 보기 |
SS-2-VCR-P | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-BP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-P | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-P-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-RP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Drehbare VCR®-Verschraubung mit Metalldichtscheibe | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-SP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe, Versandstopfen | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.