text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschlusskappe, Edelstahl 316, 1/4 Zoll Rohraußendurchmesser

Part #: SS-400-C

Specifications

Attribute Value
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Verschlusskappen

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Rohrverschlusskappe, Edelstahl 316, 1/4 Zoll Rohraußendurchmesser

Part #: SS-400-C
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Verschlusskappen
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Specifications

SS-400-C — Rohrverschlusskappe, Edelstahl 316, 1/4 Zoll Rohraußendurchmesser

Attribute Value
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - View Product
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - View Product
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - View Product
6MO-400-C 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - View Product
6MO-810-C 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - View Product
B-100-C Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-1010-C Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-200-C Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-400-C Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-600-C Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-810-C Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
PFA-420-C PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-100-C Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-1010-C Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-10M0-C Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-1210-C Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-12M0-C Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-14M0-C Edelstahl 316 14 mm Swagelok®-Rohrverschraubung - - View Product
SS-15M0-C Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-1610-C Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-16M0-C Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-18M0-C Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-2000-C Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-200-C Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-20M0-C Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-22M0-C Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-2400-C Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-25M0-C Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-300-C Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-3200-C Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-3M0-C Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-4M0-C Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-500-C Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-600-C Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-6M0-C Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-810-C Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-8M0-C Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.