Rohrverschraubungen und Adapter — Verschlusskappen und Stopfen — Blindstopfen
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Verschlusskappen und Stopfen — Blindstopfen
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
6MO-400-P | 6-Moly | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
6MO-810-P | 6-Moly | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
B-100-P | 황동 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
B-10M0-P | 황동 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
B-1210-P | 황동 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
B-200-P | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
B-400-P | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
B-500-P | 황동 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
B-600-P | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
B-6M0-P | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
B-810-P | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
HC-400-P | 합금 C-276 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
HC-810-P | 합금 C-276 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
M-810-P | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-420-P | PFA | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-620-P | PFA | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-820-P | PFA | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
S-400-P | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-100-P | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1010-P | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-10M0-P | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1210-P | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M0-P | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-15M0-P | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1610-P | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16M0-P | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-18M0-P | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2000-P | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-200-P | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-20M0-P | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-22M0-P | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2400-P | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-25M0-P | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-300-P | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3M0-P | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-400-P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-400-P-0010 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-400-P-0013 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-400-PBLBQ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-400-PCP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4M0-P | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-500-P | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-600-P | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-600-P-0012 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M0-P | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M0-P-0001 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-810-P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-810-P-0006 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8M0-P | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
T-400-P | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.