パイプ継手 — ユニオン・ボール・ジョイント
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/8~1 インチ
- 316ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、合金254(6-moly)、合金625、合金825、合金2507
- 最高使用圧力:15.8~87.5 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-UBJ Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Joint sphérique union SS-8-UBJ Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Joint sphérique union
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間