Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Седло для игольчатых клапанов высокого давления Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Седло для игольчатых клапанов высокого давления Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Rohrverschraubungen für mittleren und hohen Druck Rohre Ventile und Zubehör
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
K-440C-3A-4-1 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-410-RS-4F | Edelstahl 316 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-445-RS-44F | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-645-RS-64F | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。