Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
カタログ
스템
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Good practices for operation of Swagelok quick-connects.
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | 316 스테인리스강 |
洗浄プロセス | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
コネクション1 サイズ | 1/4인치 |
コネクション1 タイプ | Swagelok® 튜브 피팅 |
最大Cv | 0.3 - 표준 또는 역류 몸체와 체결할 경우, 0.4 - 관통형 유로 몸체와 체결할 경우 |
潤滑剤 | 구성 부품에 윤활제 없음 |
Oリング材質 | 탄화플루오르 FKM |
最高使用圧力(最高温度での接続時) | 250PSIG @ 400°F /17.2BAR @ 204°C |
最高使用圧力(室温での接続時) | 3000PSIG @ 70°F /206BAR @ 21°C |
シリーズ | QC4 |
特殊用スリーブ | 노란색 키 슬리브 |
eClass (4.1) | 37110302 |
eClass (5.1.4) | 37110302 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020500 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 27121701 |
UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
UNSPSC (15.1) | 27121701 |
UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QC4-S-2PM | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
B-QC4-S-400 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
B-QC4-S-400K1 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
B-QC4-S-400K3 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
B-QC4-S-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
B-QC4-S-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
B-QC4-S-6M0 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
B-QC6-S-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
B-QC6-S-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
B-QC6-S-600 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-S-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-S-2PF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-S-2PM | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-S-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-S-400K1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-S-400K2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-S-400K3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-S-400K5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-S-4FT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-S-4MT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-S-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-S-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-S-4PMK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-S-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 製品を見る |
SS-QC6-S-10M0 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 製品を見る |
SS-QC6-S-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-QC6-S-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-QC6-S-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 製品を見る |
SS-QC6-S-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-QC6-S-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QC8-S-12M0 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
SS-QC8-S-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
SS-QC8-S-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QC8-S-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。