Alle Produkte
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Schmiermittel — Gewindeschmiermittel — Blue Goop®
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-TL-BGC 450 g (1 lb.) Temperaturen bis 204 C (400 F) - - - MS-TL-BGT 59 cm3 (2 oz) Temperaturen bis 204 C (400 F) - - - -
Schmiermittel — Gewindeschmiermittel — Silver Goop®
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-TL-SGC 450 g (1 lb.) Temperaturen bis 815 C (1500 F) - - - MS-TL-SGT 29,5 cm3 (1 oz) Temperaturen bis 815 C (1500 F) - - - -
Lecksuchmittel — Lecksuchflüssigkeiten — Real Cool Snoop® Lecksuchflüssigkeit
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-RC-SNOOP-8OZ 236 ml (8 fl oz) –54 bis 93°C (-65 bis 200°F) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 3,8 Liter (1 Gallone) –54 bis 93°C (-65 bis 200°F) - - - -
Schmiermittel — Gewindeschmiermittel — PURE Goop®
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-TL-PGC 450 g (1 lb.) Temperaturen bis 176 C (350 F) - - - MS-TL-PGT 29,5 cm3 (1 oz) Temperaturen bis 176 C (350 F) - - - -
Schmiermittel — Gewindeschmiermittel — VAC Goop®
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-TL-VGT 29,5 cm3 (1 oz) Temperaturen bis 148 C (300 F) - - - -
Dichtmittel — Gewindedichtmittel — PTFE-Band
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-STR-4 6,4 x 1463 cm (1/ 4 x 576 Zoll) Temperaturen bis 232 C (450 F) - - - MS-STR-8 12,7 x 732 cm (1/ 2 x 288 Zoll) Temperaturen bis 232 C (450 F) - - - -
Dichtmittel — Gewindedichtmittel — PTFE-freies Gewindedichtmittel
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-TFS-50 50 cm³ -53 bis 148 °C (-65 bis 300 °F) - - - -
Dichtmittel — Gewindedichtmittel — SWAK® anaerobes Gewindedichtmittel
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-PTS-250 250 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - MS-PTS-50 50 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - -
Dichtmittel — Rohrverschlussstopfen — Verschlussstopfen für Wärmetauscher
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeB-12TP-15-20 - - Messing 3/4 Zoll 15 - 20 SS-12TP-15-20 - - Edelstahl 316 3/4 Zoll 15 - 20 -
Lecksuchmittel — Lecksuchflüssigkeiten — Snoop® Lecksuchflüssigkeit
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-SNOOP-2OZ 59 ml (2 fl oz) –2 bis 93°C (27 bis 200°F) - - - MS-SNOOP-GAL 3,8 Liter (1 Gallone) –2 bis 93°C (27 bis 200°F) - - - MS-SNOOP-8OZ 236 ml (8 fl oz) –2 bis 93°C (27 bis 200°F) - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden