Flexible Rohre — Flexible PFA-Rohre
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1 Zoll (6 bis 12 mm)
- –70°F (–20°C) bis 400°F (204°C)
- Versatzfreier PFA-Werkstoff
- 3 psig (0,2 bar) bis 275 psig (18,9 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
PFA-T10M-1M-30M PFA➄ - - - - PFA-T12M-1M-30M PFA➄ - - - - PFA-T2-030-100 PFA➄ - - - - PFA-T4-047-100 PFA➄ - - - - PFA-T6-062-100 PFA➄ - - - - PFA-T6M-1M-30M PFA➄ - - - - PFA-T8-062-100 PFA➄ - - - - PFA-T8-062-50 PFA➄ - - - - PFA-T12-062-50 PFA➄ - - - - PFA-T2-030-500 PFA➄ - - - - PFA-T4-062-100 PFA➄ - - - - PFA-T6-062-50 PFA➄ - - - - PFA-T6M-1.5M-30M PFA➄ - - - - PFA-T8M-1M-30M PFA➄ - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간