Instrumentierung für die Analysentechnik
Swagelok verfügt über weitreichende Erfahrung und Wissen in der Analyse von Prozessmedien. Wir bieten eine Vielfalt an Lösungen für damit verbundene Anwendungen, darunter auch vollständig entwickelte und hergestellte Fluidsysteme, vorgefertigte Untersysteme, Fluidsystembauteile und unterstützende Fehlerbehebung, Design und Schulungen.
Weitere Informationen anfordernSwagelok liefert weitreichende Unterstützung für Probeentnahmeanwendungen für Prozessmedien mithilfe vorgefertigter und vollständig montierter Analytischer Instrumentierungssysteme und -Untersysteme, Fluidsystemkomponenten und unterstützender Dienstleistungen.
Swagelok bietet eine Serie von vorkonstruierten und vormontierten analytischen Instrumentierungs-Untersystemen an, die in allen Arten von Werken und Anlagen, wo Fluide verarbeitet werden, eingesetzt werden können. Verwenden Sie vorkonstruierte Untersysteme von Swagelok, um vollständig dokumentierte Systeme zur Fluidentnahme und Kontrolle zu erhalten und eine höhere Beständigkeit Ihrer Abläufe zu erzielen. Swageloks vorgefertigte Untersysteme sind einfach zu montieren und zu betreiben und weisen das hochwertige Design und die Leistung auf, die Sie von Swagelok erwarten, Sie fallen unter die eingeschränkte lebenslange Swagelok Nutzungsdauergarantie.
Unsere Anwendungsingenieure können mit den hochwertigen Swagelok-Fluidsystemkomponenten jede beliebige Fluidsystemlösung entwickeln und bauen. Unsere Systeme können semi- oder vollautomatisch sein und programmierbare Logic Controller (PLC), Transmitter, Relais, Pumpen , Sensoren und mehr mit einbeziehen. Beispiele sind:
- Vorgefertigte Untersysteme (PrESS) für analytische Anwendungen
- Gasverteilungssysteme
- Stichprobensysteme
- Mechanische Gleitring-Dichtungssysteme
Wir bieten auch eine Vielzahl an einzelnen Fluidsystemkomponenten zur idealen Leistung in Probeentnahmegeräten und Prozessanalyseanwendungen, einschließlich Fittinge, Ventile, Schläuche, Messgeräte, Druckregler, Probenahmezylinder und zeitsparende analytische modulare Plattformkomponenten.
Wir möchten auch sichergehen, dass Sie Zugang zu Spezialisten haben, die Ihnen dabei helfen können, Ihre Ziele in Bezug auf die Prozessanalyse zu erreichen. Wir nutzen unsere Expertise in analytischen Prozessen und analytischer Instrumentierung, um Folgendes zu unterstützen:
Kataloge zu Analyseinstrumentierung
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Bei einer Probeentnahme werden Fluid- oder Gasproben aus einem System entnommen, um die Probe in ein Labor zur Analyse zu liefern. Verwenden Sie Anwendungssysteme von Swagelok, um vollständig dokumentierte Systeme zur Fluidentnahme und Kontrolle zu erhalten und eine höhere Beständigkeit Ihrer Abläufe zu erzielen.
Aufbereitung einer Gasprobe an der EntnahmestelleKonfigurierbar für eine Vielzahl von Prozessbedingungen Lässt sich direkt an den Prozessdüsen befestigen
Vielseitiger Verteilerblock für Gas- und Flüssiganwendungen Swagelok Komponenten für Zuverlässigkeit Fluidverteiler können miteinander verbunden werden, um längere Längen zu erhalten.
Merkmale: Vielzahl von Sonden für verschiedene Anwendungen; Sondensperren zum Schutz der Geräte; Ventilsperren für erhöhte Sicherheit
Dichtungssysteme werden jeweils für eine bestimmte Gleitringdichtung und eine Reihe von Prozessbedingungen entwickelt. Diese Systeme liefern entweder Gas oder eine Flüssigkeit zu den Gleitringdichtungen, um die Umgebung zu kontrollieren, in der die Dichtung eingesetzt wird und um rotierende Geräte vor Schaden zu schützen. Swagelok-Gleitring-Dichtungssysteme stützen sich auf die Anleitungen von API 682: Pumpen - Achsendichtungssysteme für Zentrifugal- und Kreiselpumpen.
Bietet Doppelblock- und Ablassbetrieb (DBB) in einem kompakten Modul; Konventionelle NPT- und mit ANSI/ISA 76.00.02 kompatible Konstruktionen; Systemdrücke bis 17,2 bar (250 psig) mit 2,8 bar (40 psig) Betätigungsdruck; Integrierte Flussschleife für gleich bleibenden Ausgangsfluss; Großer farbiger Ring zur Anzeige der offenen Position
Konstruiert für lange Transportleitungen vom Anschluss zum Analysegerät Minimaler Druckabfall für schnelle Reaktionszeit Ineinandergreifende Griffe verhindern die falsche Reihenfolge des Betriebs
Gasverteilungssysteme liefern Gase sicher und effektiv von der Hochdruckquelle zu einem von der Anwendung vorgegebenen Druck und der entsprechenden Durchflussrate zum Betriebsbereich. Gasverteilungssysteme, die in den meisten Fällen basierend auf einem oder einer Reihe von Druckregulierungs-Abschitten gebaut sind, können die folgenden vier Untersysteme umfassen Source-Inlet-Anschluss-Systeme, primäre Gasdruckkontrollsysteme, automatische Umschaltsysteme und Point-of-Use-Systeme (Entnahmestellen). Diese Anleitung enthält Informationen zu den von Swagelok angebotenen Gasverteilungssystemen.
Serie MPC: ANSI/ISA 76.00.02-konformes Design, 38,2 mm (1,5 Zoll Plattform); einfache Konfiguration, Montage und Wartung; Ventile, Filter, Druckregler und Manometer sowie Adapter für weitere Aufbaukomponenten
38,1 mm (1,5 Zoll) modulare Konstruktion mit C-Dichtung; Ventile: manuell und pneumatisch betätigte Membran- und Faltenbalgventile; Druckregler: Modelle für hohen Durchfluss, zur manuellen Einstellung und voreingestellt; Manometer: ultrahochreine Bourdonsche-Röhrenmanometer; Dichtungen: C-Dichtungen für Konfigurationen mit 1, 2 und 3 Anschlüssen
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
Konfigurierbare, mit Swagelok MPC-Produkten (modulare Plattformkomponenten) gebaute EinheitZur Durchführung der letzten Probenaufbereitung vor der AnalyseVerwendet das Swagelok Probenumschaltsystem (Serie SSV), um aus bis zu 10 Proben- und 2 Kalibrierungsströmen auszuwählen
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
Kundenspezifische Fertigung für alle Industrien
Erfahren Sie, wie Swagelok-geschulte Spezialisten Ihnen dabei helfen können, Zeit zu sparen und Ihre Fluidsystemleistung zu verbessern, indem sie Systeme für Sie entwickeln und zusammenbauen.
Finden Sie die notwendige UnterstützungSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
Tipps zum Beibehalten einer repräsentativen Probe in einem analytischen Instrumentierungssystem
Das Beibehalten einer repräsentativen Probe in einem analytischen Instrumentierungssystem kann schwierig sein. Lernen Sie von unseren Experten, wie Sie große Probleme erkennen und Komplikationen vermeiden können, die bei fehlerhaften repräsentativen Proben auftreten können.
Wie die Shenyang Blower Works Group die Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessert hat
Erfahren Sie wie Swagelok Shanghai dem Unternehmen Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, Konsistenz, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für seine Kunden zu erreichen und gleichzeitig seine eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu verbessern.
Der Faseroptikgerätehersteller erhöht die Effizienz mit kundenspezifischen Lösungen
Seit den 1980ern verlässt sich Rosendahl Nextrom bereits auf Swagelok, um seine Geschäfte nach vorne zu treiben. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, die es dem Unternehmen ermöglicht haben, seine Konkurrenz in den Schatten zu stellen und Branchenführer zu bleiben.
Produktion mit kundenspezifischen Fluidsystemen verbessern
Erfahren Sie, wie die kundenspezifische Fluidsysteme von Swagelok dem Unternehmen Charbonneau Industries dabei geholfen haben sich auf ihre wichtigsten Fähigkeiten zu konzentrieren, indem die Produktion mit vorgefertigten thermischen Überströmventilen beschleunigt, Arbeitskosten reduziert und die Systemqualität sichergestellt wurde.