text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper für Schotteinbau, Edelstahl, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung (Serie QTM2)

Réf. pièce : SS-QTM2A-B1-400

Spécifications

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0,1 cm3
Matériau du corps Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Procédé de nettoyage Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 Zoll
Type du raccordement 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Cv maximal 0,6 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,7 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Lubrifiant Krytox 240AC Schmiermittel
Matériau des joints toriques PTFE
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F /
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Série QTM2
Déversement 0,1 cm3
Tests 0,1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Corps pour passage de cloison

Améliorez l'intégrité des systèmes avec les raccords rapides Swagelok avec joints en PTFE chambrés et chimiquement compatibles avec de nombreuses substances utilisées dans des applications à risque.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungskörper für Schotteinbau, Edelstahl, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung (Serie QTM2)

Réf. pièce : SS-QTM2A-B1-400
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Corps pour passage de cloison
Améliorez l'intégrité des systèmes avec les raccords rapides Swagelok avec joints en PTFE chambrés et chimiquement compatibles avec de nombreuses substances utilisées dans des applications à risque.

Spécifications

SS-QTM2A-B1-400 — Schnellkupplungskörper für Schotteinbau, Edelstahl, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung (Serie QTM2)

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0,1 cm3
Matériau du corps Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Procédé de nettoyage Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 Zoll
Type du raccordement 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Cv maximal 0,6 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,7 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Lubrifiant Krytox 240AC Schmiermittel
Matériau des joints toriques PTFE
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F /
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Série QTM2
Déversement 0,1 cm3
Tests 0,1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.